Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Klick-Verschluss: Schnelles und komfortables Einlegen und Befestigen des Rohres durch vertikalen Schnellverschluss bis Ø 450 mm
  • Schallschutzeinlage: EPDM-Einlage mit weitem Kantenumgriff bis Ø 450 mm; ab Ø 500 mm eingeklebt - verhindert das Verrutschen der Gummieinlage während der Montage
  • Passende Spannbereiche für alle Wickelfalz-Normrohre
  • Lüftungsrohrschelle mit aufgeschweißter Anschlussmutter M8 oder Stufengewindeanschluss M8/M10 für Rohre von 224 mm bis 630 mm
  • Schallschutzgeprüft nach DIN 4109
Anwendungen
  • Empfohlen für Wickelfalzrohre nach DIN 24145/DIN EN 1506
  • Lüftungskanäle