REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Solides Anschlussgewinde, rundherum geschweißt
  • Starke Klemmschrauben für hohe Belastungswerte
  • In Verbindung mit schwingungsreduzierenden Elementen zur Installation von Rohrleitungen mit dynamischer Belastung geeignet
Anwendungen
  • Installation von schweren Rohrleitungen bis 508 mm
  • Rohrmontage im Industriebau
  • Montage von Prozess- und Steuerungsleitungen
  • Schwere Sanitär- und Heizungsanwendungen
  • In Verbindung mit schwingungsreduzierenden Elementen geeignet für die Verwendung bei Rohrleitungen mit dynamischen Belastungen

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe