Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Spannmuffe für schnelle und einfache Vorsteck-, Umlege- und Reparaturmontage
  • Schnelle Montage mit nur einer einschwenkbaren Verschlussschraube
  • Optische Montagekontrolle durch Anzug auf Block, dadurch ist kein Drehmomentschlüssel oder Spezialwerkzeug erforderlich
  • Verrutschsichere, vormontierte EPDM Dichtungseinlage
  • Die sehr starke Klemmwirkung ermöglicht die Vormontage von Rohr- und Formstück am Boden
Anwendungen
  • Spannmuffe für muffenlose Gussrohre bis DN 200
  • Fallrohre; Abwasserrohre in Boden und Keller
  • Sicheres und einfaches Verbinden von muffenlosen Gussrohren nach DIN 19522
  • Gebäudeentwässerung
  • Für die schnelle Steckmontage und problemlose Umlegemontage bei Reparaturarbeiten