MIC-T Verbinder
New productArtikel #r6212
Feuerverzinkter Verbinder zur rechtwinkligen Befestigung von MI Montageträgern aneinander
- Werkstoffzusammensetzung: Verbinder DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; gezahnte Platte EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 – DIN EN 1562; Bolzen: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeitsklasse 8
- Oberfläche: Feuerverzinkter Verbinder 55 µm – DIN EN ISO 1461; gezahnte Platte, Bolzen, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Optimale Kraft- und Momentübertragung durch Formschluss
- Zum Schutz vor Schwingungsbelastungen mit selbstsichernden Muttern ausgestattet
- Biegesteife Verlängerung/Verbindung der MI-Träger
- Ausgelegt für die schnelle Montage durch eine Person
- Kein Schweißen erforderlich – dadurch schnellere und effizientere Montage
Anwendungen
- Teil eines modularen, vierteiligen Montagesystems für den Kabelpritschen-, Rohrleitungs- und Sekundärstahlbau
- Montagefreundliche, nachstellbare und flexible Lösungen ohne Schweißen für den Einsatz in Industrie und Gewerbe
- Sockelverbindungen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.