REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Für Flanschdicken bei Stahlträgern von 3 bis 36 mm und Flanschneigung bis 15°
  • Korrosionsschutz der Stahlträger wird von der Trägerklammer nicht beschädigt
  • Trägerklammer ist mit vibrationsgesicherten Unterlegscheiben ausgestattet
Anwendungen
  • Kompatibel mit Stahlträgern mit einer Flanschstärke von 12 bis 28 mm und einer Flanschneigung bis 15°

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe