Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Schnellmontage ohne Bohren oder Schweißen, auch an geneigten Trägern
  • 3 Befestigungspunkte an einer Trägeranbindung
  • Schnellanschluss von Gewindestangen
  • Für alle Standard-T-Stahlträger und Betonträger geeignet
  • (Flanschbreite max. 300 mm; Flanschdicke max. 30 mm)
Anwendungen
  • Für die schnelle Montage verschiedener Anwendungen wie Leuchten, Kabelpritschen, Gas-, Wasser- und Druckluftrohrleitungen, Lüftungskanäle, Schilder oder Wartungsstege
  • Montage an Stahlträgern