Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Verlustgesicherte Verschlussschrauben (Sechskant mit Schlitz, M8)
  • Bei Größen ab 68/72 mm mit massiven, aufgeschweißten Muttern für die Verschlussschrauben
  • Größen bis 2" mit Stufengewinde M8/M10 in Anschlusskopf
Anwendungen
  • Befestigung von Sprinklerleitungen
  • Rohrschellen zur ausschließlichen Verwendung in trockenen Innenräumen