Akku-Spezialgeräte
Unser Sortiment an Geräten, mit denen Sie beim Betongießen, in der Blechbearbeitung und bei vielen anderen Aufgaben Zeit sparen und die Arbeitsqualität verbessern können
Akku-Bohrhämmer SDS-Plus
Hier finden Sie alle akkubetriebenen Geräte der Nuron, 22-V- und 36-V-Akkuklasse von 2 bis 4 kg für alltägliche Anwendungen
Akku-Kombihämmer SDS-Max
Alles über die leistungsstärksten Hilti SDS Max Akku-Bohrhämmer in der Gewichtsklasse über 6 kg, wahlweise mit Nuron-Akku oder 36-V-Akku
Akku-Meißelhammer
Dank Nuron können jetzt auch große Abbruchgeräte kabellos betrieben werden. Hier finden Sie das gesamte Sortiment an akkubetriebenen Meißelhämmern, Presslufthämmern und SDS Abbruchhämmern
Akku-Bohrschrauber und Akkuschrauber
Wählen Sie aus allen unseren Akku-Bohrmaschinen und Akku-Bohrhämmern mit Nuron, 22-V- und 12-V-Akku für schnelleres Bohren und Schrauben in Holz, Metall und Mauerwerk
Akku-Schlagschrauber
Akku-Schlagschrauber, die bei leichten bis schweren Schraubarbeiten mit hoher Leistung und langer Laufzeit überzeugen.
Akku-Sägen
Erfahren Sie, wie unsere Akku-Sägen schwere Schnitte in Metall, Holz, Trockenbauplatten, Mauerwerk und Kunststoff meistern.
Akku-Winkelschleifer / Akku-Schleifgeräte
Clevere Sicherheitsfunktionen, schnellere Schnitte und längere Akkulaufzeit: Erfahren Sie hier, wie Ihr Unternehmen von den revolutionären Nuron Akku-Winkelschleifern profitiert
Akku-Befestigungsgeräte
Erleben Sie die schnellsten und saubersten Hilti Geräte für die Montage von Gebäudetechnik und Trockenbauschienen und erfahren Sie, wie Nuron Akkus vollelektrische Bolzensetzgeräte noch effizienter machen
Akku-Rohrpresse
Möchten Sie die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit bei der Installation von Metall- oder Kunststoffrohren erhöhen? Werfen Sie einen Blick auf die hydraulischen Nuron Akku-Rohrpressgeräte von Hilti
Akku-Kabelschneidgeräte und -pressgeräte
Erfahren Sie mehr über die neuesten Akku-Schneidgeräte und Akku-Crimpzangen mit der innovativen Nuron Technologie für mehr Sicherheit und Effizienz bei der Arbeit an elektrischen Anschlüssen und Leitungen
Akku-Messgeräte
Einfach und intuitiv – Unsere Mess- und Detektionssysteme basieren auf unseren langjährigen Erfahrungen bei Lasermessungen, Konstruktionsauslegung und Beton-Scanning.
Akku-Auspressgeräte
Sie haben genug von Mörtelverschwendung und einem langsamen Baufortschritt? Rüsten Sie um auf Nuron Akku-Auspressgeräte für Injektionsmörtel und Dichtmasse, um Arbeitsaufwand und Material zu sparen
Akku-Bausauger und Staubmanagement
Erfahren Sie, wie unsere Akku-Bausauger und unser Zubehör für Staubmanagement die Leistung von Elektrogeräten maximieren und die Baustelle sauber halten.
Akkus und Ladegeräte für Akkugeräte
Erfahren Sie, wie Ihre Baustellengeräte dank leistungsstarker Akkus und Ladegeräte, einschließlich der revolutionären Nuron Plattform, noch länger und effizienter arbeiten.
Akku-Trennschleifer
Gleiche Produktivität wie Benzintrennschleifer, aber ganz ohne Kraftstoff: Entdecken Sie die Nuron Akku-Trennschleifer zum Schneiden von Mauerwerk, Metall und Beton bis zu einer Tiefe von 120 mm (4-3/4")
Zubehör für Akkugeräte
Informieren Sie sich über Zubehör für Akkugeräte, die ihre Einsatzmöglichkeiten erweitern und verbessern.