Lasermessgerät PD-E
New productArtikel #r587776
Lasermessgerät mit integriertem optischem Sucher für den Außenbereich bis 200 m
- Messbereich: 0 m - 200 m
- Messgenauigkeit: 1.0 mm
- Messfunktionen: Einzel- und Dauermessung, Außenmessmodus, Digitale Wasserwaage
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Hochwertiges Lasermodul ermöglicht lange Messstrecken – auch unter härtesten Bedingungen im Freien
- Spezielles Display ist auch bei sehr hellem Sonnenlicht gut lesbar
- Integrierter optischer Sucher für Außenmessungen
- Robust und langlebig, für den Baustellenalltag geeignet
- Integrierter 360°-Neigesensor und intelligente Schätzfunktionen unterstützen die Messung in schwierigen Situationen
Anwendungen
- Schnelles und sicheres Messen an schwer zugänglichen Stellen
- Vermessen von Flächen für Kostenvoranschläge zu Sanierungsarbeiten
- Bestimmung der Länge bzw. Höhe von Objekten, auf die nicht direkt zugegriffen werden kann (Fernmessung)
- Messung langer Distanzen mit dem Außenmodus
- Einfache Messung von Dachlängen mit der Trapezfunktion
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.