Robotik-Totalstation POS 180
New productArtikel #r51294
Robotik-Totalstation mit hoher Messreichweite für den Einmannbetrieb mit einer Winkelmessgenauigkeit von 3"
- Genauigkeit Distanzmessung: ±2 mm + 2 ppm
- Reichweite mit Fernbedienung (Durchmesser): 2 - 600 m
- IP-Schutzklasse: IP55 (EN 60529)
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Misst ohne zusätzliche Reflektoren den Abstand auf Oberflächen
- Produktivitätssteigernd, weil Absteck- und Messarbeiten im Einmannbetrieb möglich sind
- Freie Aufstellung oder schneller Aufbau über einem Referenzpunkt mithilfe eines Laserlots
- Kein Fixieren nötig – Gerät ermöglicht gleichzeitiges Schwenken und Anzielen
- Digital: Plan im Gerät dabei: Einzigartige Absteckauswahl vom grafischen CAD-Bauplan direkt auf den Bildschirm
Anwendungen
- Horizontales Abstecken für Aushub, Schalelemente und Befestigungspunkte an Boden und Decke
- Exaktes Messen von Distanzen und Neigungen
- Bauachsübertragungen auf mehrere Stockwerke und senkrechte Punktübertragung
- Aufmass für Massenberechnung und Mengenermittlung
Services
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.