REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Nivellieren war noch nie so einfach – dank digitaler Neigungseingabe auf zwei Ebenen, automatischer Neigungsüberprüfung und automatischer elektronischer Zielerfassungsfunktion ist für alle Nivellierungsanwendungen nur eine Person erforderlich
  • In Verbindung mit dem Fernbedienungs- und Laserempfängergerät PRA 30 bildet der Rotationslaser PR 30-HVS von Hilti eine zuverlässigere Abstecklösung für sämtliche Anwendungen im Außenbereich, wie Nivellieren, Ausrichten und Fluchten
  • Besonders robust – stoßabsorbierende Griffe und Empfängereinheit nach US-Militärnorm (MIL-STD-810G) und Schutzart IP66 stellen genaue Messergebnisse auch unter harten Baustellenbedingungen sicher
  • Schnelles und automatisches Ausrichten des Lasers mit dem AutoAlignment™-System
  • Überwachungsmodus – der Rotationslaser überwacht und korrigiert wenn notwendig die vertikale Laserebene in regelmäßigen Zeitabständen, und gewährt so die zuverlässigste Leistung.
Anwendungen
  • Nivellieren – Straßenarbeiten, Schalungsbau, Einbringen von Beton, Aushub usw.
  • Ausrichten – Übertragen von Bauachsen, Ausrichten von Säulen, Fassaden
  • Gradieren mit zwei Neigungen: Rampen, Parkplätze, Rohre
  • Fluchten – Schalungen

Services

Hilti Geräteservice
Hilti Geräteservice

  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
  • Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
  • Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
  • Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Mehr erfahren
Flottenmanagement
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
  • Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Mehr erfahren

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe