REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Einknopf-Bedienung für schnelles und einfaches Arbeiten
  • Laserempfang unempfindlich gegen Sonnen- und Fremdlicht dank Pulse Power-Technologie
  • Digitales Messen: Laser-Empfänger mit Millimeter-Anzeige für noch schnelleres Nivellieren
  • Einfacher manueller Neigungsmodus bis zu 60 % mit dem PRA 79-Neigungsadapter
  • Verlängertes Laser-Empfänger-Fenster (12 cm) zur raschen Lokalisierung des Laserstrahls im gesamten Arbeitsbereich
Anwendungen
  • Aushub
  • Nivellieren von Schalungen und Betonieren
  • Übertragen und Überprüfen von Meterrissen
  • Bestimmen von Neigungen

Services

Hilti Geräteservice
Hilti Geräteservice

  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
  • Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
  • Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
  • Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Mehr erfahren
Flottenmanagement
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
  • Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Mehr erfahren

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe