Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Bietet viermal bessere Lasersichtbarkeit dank der neuesten Laserklasse 2 mit grüner Dioden-Technologie – ohne Leistungsverlust
  • 360° mit höchster Zuverlässigkeit – der einzigartige Kopf des Werkzeugs sorgt zusammen mit den vier stoßdämpfenden Griffen, der stoßabsorbierenden Empfängerhalterung sowie dem hochrobusten IP66-Gehäuse (ohne Akku) für zuverlässige Leistung auch bei härtesten Baustellen-Bedingungen (MIL-STD-810G)
  • Eintastenbedienung für schnelles und einfaches Arbeiten
  • Der Lithium-Ionen-Akku, mit CPC-Technologie für unerreichte Energieverwaltung, ist in 35 Minuten komplett aufgeladen
Anwendungen
  • Horizontales Arbeiten (Decken abhängen, Referenzhöhen/Meterrisse übertragen)
  • Ausrichten (Rohrleitungen und Kabeltrassen)
  • Arbeiten im rechten Winkel: Trockenbauprofile ausrichten, Wände stellen

Services

Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Werkzeug nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
  • Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
  • Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
  • Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Die Diebstahlversicherung reduziert finanzielle Risiken und unerwartete Kosten.
  • Kostenlose Kalibrierung Ihrer Messwerkzeuge für maximale Genauigkeit.
  • Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
Mehr erfahren