DX 6 MX pulverbetriebenes Gerät mit Magazin
New product
Ultimate
Artikel #r11908223
Vollautomatisches, pulverbetriebenes Bolzensetzgerät mit Magazin für magazinierte Nägel
- Abmessungen (LxBxH): 485 x 69 x 190 mm
- Gewicht: 3.63 kg
- Elementaufnahme: Magaziniert
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Nagelmagazin inklusive – ermöglicht 10 schnelle Befestigungen ohne Nachladen
- Komfortable Leistungseinstellung – umfassende Leistungseinstellung direkt am Gerät, wodurch eine Patronenfarbe für viele Befestigungen verwendet werden kann
- Höhere Produktivität – Kolbenrückführung und Kartuschenvorschub erfolgen automatisch; bis zu 5-mal schneller als alternative Befestigungsmethoden
- Einfach zu bedienen – die präzise Steuerung trägt zu einem gleichmäßigen, genaueren Befestigungsergebnis bei
- Integrierte Konnektivität mit der Hilti Connect App – wichtigste Gerätedaten, Videoanleitungen und technische Unterstützung im direkten Zugriff
Anwendungen
- Befestigung von Holz und Blech auf Beton, Kalksandstein, Mauerwerk oder Stahl
- Befestigung von 2x4s an Beton
- Anbringen von Noppenfolien und Membranen auf Beton oder Betonwerkstein
- Befestigung von Umfangsmauerprofilen und Durchbiegungsschlupf-Schellen auf Beton und Stahl
- Montage von Hilti Schalungsanschlägen auf Beton
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.