Bauabsteckgerät PMD 200
New productArtikel #r11958673
Intuitives Lasergerät für die 2D-Bemessung zur einfachen Markierung von Trockenbauschienen-Positionen und komplexen Geometrien in Innenräumen
- Genauigkeit: ±3 mm bei 25 m
- Max. Reichweite (Durchmesser): 50 m (Linien)
- Maximale Laufzeit: 8 h
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Arbeitsersparnis – PMD 200 macht die Markierung von Punkten auf der Baustelle zu einer Aufgabe für eine Person
- Präzise und bequem auszuführende Bemessungen – höhere Genauigkeit durch Wegfall manueller Messaufgaben
- Leicht erlernbar – dank der geführten Arbeitsabläufe und der intuitiven Schnittstelle ist keinerlei Erfahrung erforderlich ist, um auf dem 10-Zoll-Tablet mit der Bemessungs-App zu beginnen
- Komplexe Geometrien einfach gemacht – Radien, Bögen und Winkel lassen sich einfach von der Zeichnung in die Wirklichkeit übertragen
- Bis zu 8 Stunden Akku-Betrieb mit der Hilti Plattform für 12 V Li-Ionen-Akkus
Anwendungen
- Bemessung von quadratischen, gebogenen oder gewinkelten Trockenbauschienen auf Baustellen
- Bemessung von komplexen Deckenplan-Geometrien und Deckenlichtpositionen
- Ortung und Markierung von Verankerungspunkten für Deckenanwendungen