Schraubanker HUS4-C
New product
Ultimate
Artikel #r12910873
Schraubanker (Kohlenstoffstahl, Senkkopf) der Ultimate-Leistungsklasse für schnelle und wirtschaftliche Befestigungen in Beton
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Kopfkonfiguration: Versenkte Torx-Schraube
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, DIBt, ETA
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Bis zu 2-mal schneller als Bolzenanker – weniger Arbeitsschritte, spart Zeit bei jeder Befestigung
- Schnellere und einfachere Montage – ohne Reinigung, Hochpräzisions-Drehmomentschlüssel und Hämmern
- Besseres Setzen mit weniger Festklemmen selbst in hartem Beton – durch kleineren Kerndurchmesser und neues Gewindedesign
- Umfangreiche Zulassungen – ETA (EAD 330232) mit seismischer Bewertung, FM und VDS
- Perfekt für die Durchsteckmontage – Senkkopf schließt bündig mit der Oberfläche ab
Anwendungen
- Befestigung von nicht tragenden Grundplatten, Plattformen, Treppen, Balkonen und Industrieanlagen an Beton
- Technische Daten verfügbar für die Befestigung an Hohlplatten, Leichtbeton, Mauerwerk und Porenbeton sowie für Feuerwiderstand und Abstandsmontage mit Mörtel
- Geeignet für dauerhafte Befestigungen in trockenen Innenräumen und für den vorübergehenden Einsatz im Freien
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.