Ankerstange HAS-5.8
New product
Premium
Artikel #r256
Standard-Ankerstange zur Verwendung mit Folienpatronen (5.8 Kohlenstoffstahl)
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen)
- PROFIS Software: Ja
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Breites Sortiment an Ankerstangengrößen (M8-M16)
- Geeignet für die Verwendung mit HVU Folienpatronen in ungerissenem Beton
- Optimierte Bemessung
- Verfügt über eine Meißelspitze zum Öffnen und Mischen der Hilti HVU Mörtelpatrone, eine Setztiefenmarkierung zum einfacheren Setzen und einen Sechskantkopf für die Verwendung mit dem mitgelieferten Setzwerkzeug
- Zum Lieferumfang gehört ein Setzwerkzeug für den Einsatz mit Akku-Schraubern; mit dem separaten Setzwerkzeugadapter ist eine Setzung mit Bohr- und Kombihämmern möglich
Anwendungen
- Geeignet für die Verwendung mit Hilti HVU Patronen zur Befestigung in Beton
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.