Schubverbinder HCC-B
New productArtikel #r3425
Schubverbinder
- Werkstoff, Korrosion: Gusseisen
- Bohrerdurchmesser: 16 mm
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
Vorteile & Anwendungen
- Einfach zu verwenden: Keine Vorbereitung der Ankerstange vor dem Setzen erforderlich
- Schneller Arbeitsfortschritt: Setzen und Höhennivellierung erfolgen in einem Arbeitsschritt
- Schubverbinder sofort belastbar
- Zuverlässige Bemessung: Tragwerk wirkt monolithisch nach Verwendung von HCC-B
- Renovierung: Verstärkung und Instandsetzung von Brücken, Tunneln und Hochhäusern
- Beton-Beton-Verbund
- Instandsetzung von Brücken, Betonfahrbahnen und Tiefgaragen
- Erhöhung der Nutzlasten von Brücken
Technische Daten
Technische Dokumente & Videos
Beratung & Hilfe
AUFBETON ZUR TRAGWERKSVERSTÄRKUNG
Mit Hilti HCC Schubverbindern Tragwerke sicher verstärken
Mit dem Hilti HCC System berechnen und setzen Sie Bewehrungen im Aufbeton einfach und schnell.
Aufbeton ist eine bewährte Methode für Instandhaltung und Verstärkung verschiedenster Bauwerkskonstruktionen. Mit Hilti HCC Schubankern werden Alt- und Neubeton zu einem starken Verbund.
Beim Aufbeton-Verfahren wird auf die bestehenden Betonplatten eine neue, zusätzliche Schicht aufgebracht. Der so entstehende Verbund erhöht Steifigkeit, Tragfähigkeit und Lebensdauer.
Geeignete Bewehrungen müssen dabei sicherstellen, dass Eigenspannungen zwischen neuem und altem Beton zuverlässig übertragen werden. Eine der anspruchsvollsten Anwendungen sind Brückensanierungen. Für Bewehrungslösungen müssen Sie hier Schub- und Scherkräfte sowie die Materialeigenschaften aller Komponenten exakt einkalkulieren.
HCC-B (Brücke) + HIT-RE 500
Unser Spezialist: ausgelegt für die hohen Anforderungen bei Brückensanierungen.
- Gesetzte Schubverbinder sind bereits vor der Mörtelinjektion temporär belastbar (max. 100 kg).
- Die Schubverbinder sind sowohl als Abstandshalter wie als Bewehrungshalter verwendbar.
- Zum Ausgleich von Unebenheiten lässt sich die Höhe der Schubanker justieren.
- Das Setzen und der Höhenausgleich erfolgen in einem Arbeitsschritt.
HCC-K + HIT-RE 500
Unser Multitalent: universell einsetzbarer Verbundbügel in mehreren Ausführungen.
- Die Bewehrungsstäbe sind einfach und schnell montiert. Keine Vorbereitung vor dem Setzen erforderlich.
- Verschiedene Dicken und Längen bieten passgenaue Bewehrungslösungen für unterschiedlichste Anwendungen.
- Die Verwendung der Verbundbügel im Beton-Beton-Verbund ist bauaufsichtlich zugelassen