X-P G3 MX Nägel für Beton (magaziniert)
New product
Premium
Artikel #r4421640
Magazinierter Hochleistungsnagel für Beton, für das Gassetzgerät GX 3
- Untergrundmaterial: Beton (weich), Beton (hart), Mauerwerk (Kalkvollstein), Mauerwerk (mörtelgefüllter Betonblock)
- Mindeststärke des Grundmaterials (Beton): 60 mm
- Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl): 4 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Hochleistungsnagel für weichen und harten Beton
- In verschiedenen Längen bis 24 mm erhältlich
Anwendungen
- Befestigung auf hartem Beton
- Befestigung auf Stahl mit 14-mm-Nägeln
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.