REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • S-BT MF ist einfach und zuverlässig anzuwenden – für die Installation werden weder elektrische Anschlussleitungen noch schwere Ausrüstung benötigt
  • Zur Verwendung in leicht korrosiven Bereichen geeignet (C3) an beschichtetem Stahl
  • Einfache Montage an engen Stellen
  • Kein Nacharbeiten an beschichtetem Stahl
  • Kompatibel mit dem Hilti MQ und MC System
Anwendungen
  • Geeignet für den Einsatz auf Stahl mit einer Stärke von 6 mm (1/4") und mehr
  • Befestigung von Kabelleitern mit Schienen oder Niederhalter-/Verspreizungs-Führungsclips
  • Befestigung von Kabeltrassen und Kabelführungen mit Schienen oder Fixbriden
  • Befestigung von Verteilerkästen, Schaltgeräten und Front-Armaturen, entweder direkt oder mit Schienen
  • Befestigung von Leuchten, Schildern usw.

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe