Schlitzgerät DCH 150-SL
New productArtikel #r6703894
Schlitzgerät für Wand-/Bodenvortrieb und Installationen mit Kabeln, Leitungen und Rohren in verschiedenen Untergründen
- Max. Schnittbreite: 50 mm
- Scheibendurchmesser: 150 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 7.6 kg
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Spezielle Mauernutfräse für maximale Produktivität
- Geeignet zum Schlitzen von Kanälen von bis zu 50 x 50 mm mit 150 mm Schlitzscheiben
- Robuste Bauweise und langlebiger Motor – für eine längere Lebensdauer
- Ergonomischer Griff – damit das Schlitzgerät in jeder Arbeitsstellung sicherer und komfortabler geführt werden kann
- Nahezu staubfrei bei Verwendung mit einem geeigneten Hilti Staubsauger
Anwendungen
- Schnitte von bis zu 50 mm Tiefe und 50 mm Breite in allen gängigen Untergründen wie Beton, Feuerstein, Kalkstein usw. (bei Verwendung mit 150 mm Schlitzscheiben)
- Installation von Kabeln, Leitungen und Rohren
- Wandvortrieb
Services
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.