MFT-FOX VTR L
New productArtikel #r7699795
Große Konsole zum Reduzieren von Wärmebrücken
- Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Breite: 50 mm
- Höhe: 140 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Lösung zum Reduzieren von Wärmebrücken
- Konsolenlängen von 60 bis 300 mm
- Einfache Montage
- Konsole mit Rund- und Langlöchern zur Ausbildung der Fix- und Gleitpunkte mit bis zu 40 mm Justierbarkeit
- Lochdurchmesser 11 mm für Dübelmontage auf Beton- und Mauerwerkuntergrund
Anwendungen
- Geeignet für den Einsatz in Niedrigenergie-Gebäuden
- Für alle Fassadenbekleidungsarten geeignet
- Befestigung von vertikalen Profilen für hinterlüftete Fassaden