Akku-Auspressgerät CD 4-A22
New productArtikel #r9615601
Akku-Auspressgerät (22 V) für Dichtmassen und Klebstoffe für eine Vielzahl von Anwendungen
- Ausstoßkraft: 5000 N
- Leerlaufdrehzahl: 1 - 10 null
- Länge: 186 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Vielseitiges Gerät, das wahlweise mit 310-ml-Kartuschen oder 600-ml-Gebinden betrieben werden kann
- Leistungsstarkes Gerät zum einfachen Dosieren von hochviskosem Material
- Anti-Tropf-Funktion zur Minimierung von Materialabfall
- Eingebaute LED zur direkten Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
Anwendungen
- Auspressen von Acryl-Dichtungsmassen und Klebstoffen
- Auspressen von Dichtmassen zum Brand-, Rauchgas- und Schallschutz
- Auspressen von Dichtmassen in Dehnfugen