Schnellwechsel-Bithalter S-BH (QC)
New product
Premium
Artikel #r25903
Profi-Bithalter mit Schnellwechselfunktion
- Merkmal: Sonstige
- Produktklasse: Premium
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Schnellspanneinrichtung für den schnellen Bitwechsel mit nur einer Hand – Bit wird sicher im selbstverriegelnden Bithalter gehalten
- Einfach zu entfernen – einfach die Hülse zurückziehen
- Bits können mit nur einer Hand eingesetzt werden – einfach einklicken und fertig
- Der starke Permanentmagnet sorgt dafür, dass die Schrauben sicher gehalten werden
Anwendungen
- Passt zu allen 1/4"-Schraubendrehereinsätzen gemäß DIN 3126 C 6.3 und E 6.3
- Bildet ein perfektes System mit Hilti Schraubern und Hilti Standard-, Torsions- und Schlagbohrerbits
- Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen häufig ein Wechsel zwischen verschiedenen Bittypen erforderlich ist