Steckschlüsselsatz S-SWS
New product
Premium
Artikel #r25925
Steckschlüsselsatz zum Setzen und Sichern von Schrauben, Dübeln, Muttern und Schrauben
- Merkmal: Steckschlüssel
- Einsteckenden: 3/8" Vierkant
- Produktklasse: Premium
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Kombiniert fünf verschiedene Ratschentypen in einem Werkzeug – Winkelratsche, Power-Ratsche, Feinzahn-Ratsche, Mutterbefestigungsratsche und Flex-Kopfratsche
- Das Daumenrad ermöglicht ein schnelles Umschalten zwischen Rechts- und Linkslauf
- Freidrehhülsen auf der Ratsche und Steckschlüssel-Verlängerungen unterstützen ein schnelles Drehen
- 18 Steckschlüsseleinsätze, 18 Bits, 3 Steckschlüssel-Verlängerungen und die 5-in-1-Ratsche – geeignet für den universellen Einsatz beim Anziehen von Schrauben, Bolzen, Muttern und Ankern
Anwendungen
- Der um 180° drehbare Ratschenkopf ermöglicht eine schnelle Verwendung ähnlich einem Schraubendreher
- Verlängerungen mit 200 mm und 125 mm sowie ein Steckschlüssel mit Kipp-Verlängerung sorgen für bessere Zugänglichkeit und Handhabung
- Der Ratschenkopf hat auf der linken und rechten Seite definierte Verriegelungspunkte bei 0°, 15° und 90°, die verhindern, dass der Kopf abrutscht – somit ist ein zuverlässiger und sicherer Einsatz möglich
- Universell einsetzbar beim Anziehen von Schrauben, Bolzen, Muttern und Dübeln