Schnellbauschrauben (S-Spitze) S-DS 01 B
New product
Standard
Artikel #r4549
Trockenbau-Einzelschrauben (phosphatiert) zur Befestigung von Trockenbauplatten auf Metall
- Schraubenkopftyp: Trompetenkopf
- Schraubenantrieb: PH #2
- Magaziniert: Nein
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Hohe Produktivität und praktisch null Abfall – Hilti Trockenbauschrauben sind CE-zertifiziert und entsprechen den Anforderungen von EN 14566 hinsichtlich Qualität und Herstellungskonsistenz
- Trockenbauschrauben lassen sich dank der hervorragenden Bohreigenschaften einfach eindrehen
- Geringer Anpressdruck für komfortables und weniger ermüdendes Eindrehen von Schrauben
- Zuverlässigere Setzleistung – Hilti hat die volle Kontrolle über den Herstellungsprozess der Trockenbauschrauben für noch mehr Qualität und Konsistenz
Anwendungen
- Befestigung von Trockenbauwänden auf Metallunterkonstruktionen (bis 0,88 mm)
- Für trockene Innenumgebungen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.