Schnellbauschrauben (S-Spitze) S-DS 01 B M
New product
Premium
Artikel #r4432
Magazinierte Trockenbauschraube (phosphatiert) für das Schraubenmagazin SMD 57 – zur Befestigung von Trockenbauplatten auf Metall
- Schraubenkopftyp: Trompetenkopf
- Schraubenantrieb: PH #2
- Magaziniert: Ja, kompatibel mit SMD57 Schraubenmagazin
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Hohe Produktivität und praktisch null Abfall – Hilti Trockenbauschrauben sind CE-zertifiziert und entsprechen den Anforderungen von EN 14566 hinsichtlich Qualität und Herstellungskonsistenz
- Entwickelt für das Schraubenmagazin SMD 57 und die Trockenbauschrauber SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500 und SD 6000
- Hohe Setzfrequenz bedeutet mehr Leistung in kürzerer Zeit
- Zuverlässigere Setzleistung – Hilti hat die volle Kontrolle über den Herstellungsprozess der Trockenbauschrauben für noch mehr Qualität und Konsistenz
- Optimiertes System von magazinierten Schrauben, Magazinen und Trockenbauschraubern
Anwendungen
- Befestigung von Trockenbauwänden auf Metallunterkonstruktionen (bis 0,88 mm)
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.