Hartfaserplattenschrauben (S-Spitze) S-DS 14 B M
New product
Premium
Artikel #r1041
Magazinierte Faserplattenschraube (phosphatiert) für das Schraubenmagazin SMD 57 – zur Befestigung von Faserplatten auf Holz oder Metall
- Schraubenkopftyp: Rippensenkkopf
- Schraubenantrieb: PH #2
- Magaziniert: Ja, kompatibel mit SMD57 Schraubenmagazin
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Entwickelt für hohe Produktivität und praktisch null Abfall – mit CE-Kennzeichnung, entspricht Anforderungen von EN 14566 hinsichtlich Qualität und Herstellungskonsistenz
- Entwickelt für das Schraubenmagazin SMD 57 und die Trockenbauschrauber SD 5000-A22/SD 5000/SD 2500/SD 6000
- Für hohe Eindrehgeschwindigkeiten – mehr Leistung in kürzerer Zeit
- Der vollständig kontrollierte Fertigungsprozess gewährleistet eine gleichbleibend hohe Qualität
- Optimiertes System von magazinierten Schrauben, Magazinen und Trockenbauschraubern
Anwendungen
- Befestigung von Gipsfaserplatten an Metallunterkonstruktionen (bis 0,88 mm)
- Befestigung von Gipsfaserplatten an Holzunterkonstruktionen
- Befestigung von Fermacell-Platten auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen (bis 0,88 mm)
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.