Produktlinie

S-DS20B M1

Magazinierte Hartplattenschraube (S-Spitze/Gegengewinde/Trompetenkopf)

Vorteile & Anwendungen
Vorteile
  • Optimiertes System von magazinierten Schrauben, Magazinen und Trockenbauschraubern
  • Geprüft nach den Anforderungen von EN 14566 und CE-gekennzeichnet als Prädikat für beste Qualität
  • Hohe Setzfrequenz ermöglicht einen schnellen Arbeitsfortschritt
  • Durch den vollständig kontrollierten Fertigungsprozess wird eine gleichbleibend hohe Qualität garantiert
  • Passt perfekt zu den Magazinen SD-M 1 und SD-M 2 sowie zu den Schraubern SD 5000-A22, SD 5000 und SD 6000
Anwendungen
  • Hartplatte(n) auf Metallprofilen (max. 0,88 mm) oder Holz
Produkt(e) auswählen & Preis
Filter
Sortieren nach
Zurück zu den Suchergebnissen (2)
Filtern nach
Zurück zur Produktliste
Filterkriterien festlegen

2 Produkte (Varianten & Sets)

Artikelnummer Länge Schraubendurchmesser d Verpackungs­einheit Nettopreis/ Preis­einheit* Menge
Nettopreis/ Preis­einheit*
31,26 EUR / 1000 Stück
Details zur Bestellung und zum Produkt
Nettopreis/ Preis­einheit*
35,15 EUR / 1000 Stück