Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Entwickelt für hohe Produktivität und praktisch null Abfall – mit CE-Kennzeichnung, entspricht Anforderungen der EN 14566 hinsichtlich Qualität und Herstellungskonsistenz
  • Schrauben werden durch die optimierte Geometrie der S-Spitze schnell fixiert
  • Geringer Anpressdruck für komfortables und weniger ermüdendes Eindrehen von Schrauben
  • Hilti hat die volle Kontrolle über den Herstellungsprozess und liefert zuverlässige, gleichbleibend hohe Qualität
  • Exakt auf Schrauber und Bits von Hilti abgestimmt – für eine stets hochwertige Befestigung
Anwendungen
  • Befestigung von Hartfaserplatten auf Metallunterkonstruktionen (bis 0,88 mm)
  • Befestigung von Hartfaserplatten auf Holzunterkonstruktionen