Fassaden-Selbstbohrschrauben S-AD 01 SS
New product
Premium
Artikel #r6546407
Selbstbohrschraube (A4 Edelstahl) ohne Unterlegscheibe für Aluminium-Fassadenbefestigungen (bis 4 mm)
- Scheibengröße: 13 mm
- Untergrundmaterial: Aluminium
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereich mit temporärer Kondensation, Aussenbereich mit niedriger Schadstoffkonzentration, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration, Außenbereich mit hoher industrieller Schadstoffkonzentration, Strassennähe, Küstengebiete
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
- Schnelle und robuste Bohrspitze
- Für sichere Befestigungen mit definierten Belastungswerten
- Freidrehbereich unterhalb des Kopfes für sichere feste und variable Verbindungen
- Attraktives Erscheinungsbild – der Schraubenkopf kann farblich passend zur Fassade gestaltet werden
Anwendungen
- Befestigung von Aluminium-Fassaden
- Rostfrei (A4) für Befestigungen in hoch korrosiven Umgebungen
- Dünne Metall–Metall-Verbindungen (bis 4 mm)
- Befestigung von Aluminiumklammern an Aluminiumprofilen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.