REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
  • Zuverlässige, wasserdichte und korrosionsbeständige Befestigungen
  • EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
  • Innovative Spiralbohrspitze für hohe Bohrgeschwindigkeit und Robustheit
  • Stützgewinde zum Befestigen ohne Dellen
Anwendungen
  • Befestigung von Sandwichpaneelen auf Stahlrahmen
  • Edelstahlschraube (A2) für Befestigungen in leicht korrosiven Umgebungen
  • Dicke Metall–Metall-Verbindungen (bis 15 mm)
  • Wasserdichte Befestigungen – 19-mm-Unterlegscheibe enthalten
  • Befestigen von Sandwichpanelen auf Stahlträgern

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe