Gewindefurchschrauben S-MP 52S
New product
Premium
Artikel #r46600
Gewindefurchende Schraube (A2 rostfrei) mit 16-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl-/Aluminiumblechen und Sandwichpaneelen an HTU-Schienen
- Scheibengröße: 16 mm
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl, HTU (Ankerschiene)
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereich mit temporärer Kondensation, Aussenbereich mit niedriger Schadstoffkonzentration, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Gewindefurchschraube zur Befestigung von Stahl- oder Aluminiumblechen an HTU-Ankerschienen
- EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
- Für sichere Befestigungen mit definierten Belastungswerten
- Länge optimiert für die gängigsten Sandwichpaneele
- Attraktives Erscheinungsbild – der Schraubenkopf kann farblich passend zur Fassade gestaltet werden
Anwendungen
- Befestigung von Sandwichpaneelen an HTU-Ankerschienen und auf Stahlunterkonstruktionen
- Edelstahlschraube (A2) für Befestigungen in leicht korrosiven Umgebungen
- Befestigung von Stahlrahmen (Mindestträgerdicke 1,25 mm)
- Wasserdichte Befestigungen mit 16-mm-Unterlegscheibe
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.