REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
  • Bohrspitze
  • Für zuverlässige, zugelassene Befestigungen
  • Schnelle und robuste Bohrspitze
  • Größerer Arbeitskomfort
Anwendungen
  • Befestigung von Blech und Profilen auf Stahlunterkonstruktionen und -rahmen, sowohl mit als auch ohne Dichtungszwischenlagen
  • Galvanisch verzinkter Kohlenstoffstahl zur Befestigung in trockenen Innenräumen
  • Dünne Metall–Metall-Verbindungen (bis 3 mm)
  • Blechdicke 1,2 bis 2,75 mm
  • Stahlblech auf Stahlunterkonstruktionen im unbewitterten Bereich, Kasettenblechverschraubungen

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe