Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD 61 S
New product
Premium
Artikel #r3304
Selbstbohrschraube (A2 rostfrei) mit 19-mm-Unterlegscheibe für dünne Metall–Metall-Befestigungen (bis 2 mm)
- Scheibengröße: 19 mm
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl, Aluminium
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereich mit temporärer Kondensation, Aussenbereich mit niedriger Schadstoffkonzentration, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
- EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
- Schnelle und robuste Bohrspitze
- Für sichere Befestigungen mit definierten Belastungswerten
- Attraktives Erscheinungsbild – der Schraubenkopf kann farblich passend zur Fassade gestaltet werden
Anwendungen
- Befestigung von Blech und Profilen auf Stahlunterkonstruktionen und -rahmen, sowohl mit als auch ohne Dichtungszwischenlagen
- Edelstahlschraube (A2) für Befestigungen in leicht korrosiven Umgebungen
- Dünne Metall–Metall-Verbindungen (bis 2 mm)
- Wasserdichte Befestigungen – 19-mm-Unterlegscheibe enthalten
- Befestigung von Stahl/Aluminium auf Holzunterkonstruktionen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.