REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Gewindefurchschraube für Holzrahmen oder dünne Stahl/Aluminium-Elemente
  • EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
  • Für sichere Befestigungen mit definierten Belastungswerten
  • Attraktives Erscheinungsbild – der Schraubenkopf kann farblich passend zur Fassade gestaltet werden
  • Mit EPDM-Dichtscheibe
Anwendungen
  • Befestigung von Blech und Profilen auf Stahlunterkonstruktionen und -rahmen, sowohl mit als auch ohne Dichtungszwischenlagen
  • Edelstahlschraube (A2) für Befestigungen in leicht korrosiven Umgebungen
  • Befestigung von Holzrahmen (Mindestsetztiefe 26 mm)
  • Wasserdichte Befestigungen – 19-mm-Unterlegscheibe enthalten
  • Befestigung von Aluminium auf Stahl- oder Holzunterkonstruktionen

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe