Gewindefurchschrauben S-MP 74 S
New product
Premium
Artikel #r4401
Gewindefurchschraube (A2 rostfrei) mit 22-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl-/Aluminiumblechen an besonders dickem Stahl
- Scheibengröße: 22 mm
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereich mit temporärer Kondensation, Aussenbereich mit niedriger Schadstoffkonzentration, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Gewindefurchschraube zur Befestigung in hochfestem Stahl
- EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
- Problemlöser, wenn Stahl für Selbstbohrschrauben zu hart ist
- Länge optimiert für die gängigsten Sandwichpaneele
- Attraktives Erscheinungsbild – der Schraubenkopf kann farblich passend zur Fassade gestaltet werden
Anwendungen
- Befestigung von Stahl- oder Aluminiumblechen und -profilen auf Stahl- oder Aluminiumunterkonstruktionen mit oder ohne Dämmstoffzwischenlagen
- Edelstahlschraube (A2) für Befestigungen in leicht korrosiven Umgebungen
- Befestigung auf Stahl bis Klasse S 355
- Wasserdichte Befestigungen (22-mm-Unterlegscheibe enthalten)
- Befestigung von Sandwichpaneelen auf Stahlunterkonstruktionen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.