REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
  • Mit gehärteter Kohlenstoffstahlspitze zum Einsatz an hochfestem Stahl (bis Stahlsorte S 450 GD)
  • EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
  • Schnelle und robuste Bohrspitze für den Einsatz auf hochfestem Stahl (bis Sorte S 450 GD) mit Racing-Tip-Technologie – einer wellenförmigen Schneide, die Späne viel schneller abträgt und Punktausbrennen verhindert
  • Stützgewinde zum Befestigen ohne Dellen
Anwendungen
  • Befestigung von Sandwichpaneelen auf Stahlrahmen
  • Edelstahlschraube (A2) für Befestigungen in leicht korrosiven Umgebungen
  • Dünne bis mitteldicke Metall–Metall-Verbindungen (bis 5,5 mm)
  • Wasserdichte Befestigungen – 22-mm-Unterlegscheibe enthalten
  • Befestigung von Sandwichpanelen auf Pfetten

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe