Sandwichpaneelschrauben (Bohrspitze) S-CD 73 S
New product
Premium
Artikel #r3343
Sandwichpaneelschraube (A2 rostfrei) mit 22-mm-Unterlegscheibe und Stützgewinde für dünne Stahlunterkonstruktionen (bis 5,5 mm)
- Scheibengröße: 22 mm
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereich mit temporärer Kondensation, Aussenbereich mit niedriger Schadstoffkonzentration, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
- Mit gehärteter Kohlenstoffstahlspitze zum Einsatz an hochfestem Stahl (bis Stahlsorte S 450 GD)
- EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
- Schnelle und robuste Bohrspitze für den Einsatz auf hochfestem Stahl (bis Sorte S 450 GD) mit Racing-Tip-Technologie – einer wellenförmigen Schneide, die Späne viel schneller abträgt und Punktausbrennen verhindert
- Stützgewinde zum Befestigen ohne Dellen
Anwendungen
- Befestigung von Sandwichpaneelen auf Stahlrahmen
- Edelstahlschraube (A2) für Befestigungen in leicht korrosiven Umgebungen
- Dünne bis mitteldicke Metall–Metall-Verbindungen (bis 5,5 mm)
- Wasserdichte Befestigungen – 22-mm-Unterlegscheibe enthalten
- Befestigung von Sandwichpanelen auf Pfetten
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.