REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
  • Perfekte Abdichtung (PS) – speziell konstruierte Geometrie unterhalb des Kopfes, die zu starkes Anpressen der EPDM-Unterlegscheibe verhindert und dabei hilft, eine wasserdichte Verbindungsstelle zu schaffen
  • Schnelle und robuste Bohrspitze mit Racing-Tip-Technologie – eine wellenförmige Schneide, die Späne viel schneller abträgt und Punktausbrennen verhindert
  • Für sichere Befestigungen mit definierten Belastungswerten
  • Attraktives Erscheinungsbild – der Schraubenkopf kann farblich passend zur Fassade gestaltet werden
Anwendungen
  • Befestigung von Blech und Profilen auf Stahlunterkonstruktionen und -rahmen, sowohl mit als auch ohne Dichtungszwischenlagen
  • Galvanisch verzinkter Kohlenstoffstahl zur Befestigung in trockenen Innenräumen
  • Dünne bis mitteldicke Metall–Metall-Verbindungen (bis 6 mm)
  • Für Anwendungen, die wasserdichte Befestigungen mit 16-mm-Unterlegscheiben erfordern

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe