Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Drehzahl und Drehkraft eines Netzwgerätes: 5000 U/min, Drehmoment 9,5 Nm
  • Kompaktes, gut ausgewogenes Design mit komfortablem Liniengriff
  • Zwei Werkzeuge in einem – im Handumdren für den Magazinbetrieb bereit
  • Der neue Schnappverschluss macht den Wechsel von Bithaltern und Magazin-Bits einfacher als je zuvor
Anwendungen
  • Befestigen von Trockenbauwänden auf Metall- oder Holzunterkonstruktionen (Wand und Decke)
  • Befestigen von Metallschienen auf Metallschienen (Rahmung)
  • Befestigen von Holz auf Holz / Holz auf Spanplatten / Spanplatten auf Holz

Services

Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Werkzeug nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
  • Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
  • Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
  • Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Mietwerkzeugen können Sie Ausfallzeiten bei Reparaturarbeiten vermeiden.
  • Temporäre Werkzeuge für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen verringern den Investitionsbedarf.
Mehr erfahren