Akku-Handkreissäge SCM 22-A für Metall
New productArtikel #r4891
Akku-Metallkreisseäge für schnelle, präzise Kaltschnitte in Blech, Platten, Rohren und Profilen
- Max. Schnitttiefe: 57 mm
- Blattdurchmesser: 165 mm
- Untergrundmaterial: Metall, Sandwichpaneel
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Kompakte Kreissäge für Kaltschnitte, wenn höhere Geschwindigkeiten und mehr Präzision als mit einer Bügelsäge erforderlich sind
- Sichererer, saubererer Arbeitsbereich – Spanbehälter, elektrische Bremse und geringere Funkenbildung bei Kaltschnitten verbessern die Sicherheit bei der Nutzung von Kreissägen auf Ihren Baustellen
- Höhere Präzision, weniger Abfall – Im Blattschutz integrierte LED sorgt für schattenfreie Sicht auf die Schnittfläche
- Komfortablere Bedienung – durch das Gewicht unter 4 kg ist die Metallsäge vielseitiger einsetzbar und weniger ermüdend für Anwender in beliebigen Positionen
- Besser fürs Geschäft – in Verbindung mit den produktivitätsoptimierten Hilti X-Cut oder Stahlsägeblättern lassen sich die Kosten pro Schnitt deutlich senken
Anwendungen
- Schnelle, präzise Schnitte bis 57 mm in Metall
- Schneiden von Schienen, Rohren, Leerrohren und Profilen
- Schneiden von Öffnungen in Blech für Arbeiten an Heizungs- und Klimaanlagen
- Schneiden von Verbundplatten, Metallgittern und Wellblechen
- Korrekturschnitte und Trimmen von Blech
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.