REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Sehr robuste Kreissäge mit hoher Schnittvorschubgeschwindigkeit, für anspruchsvolle Sägearbeiten
  • Vorauswahl des Schnittwinkels: 22,5, 45 oder 50 Grad
  • Längs- und Querschnitte bis zu einer Schnitttiefe von 55 mm, kompatibel mit Führungsschienen und Staubsaugern von Hilti
  • Volle Kompatibilität mit Führungsschienen – mit dieser Kreissäge sind präzise Schnitte im 45- und 90-Grad-Winkel möglich
  • Schneller Sägeblattstopp
Anwendungen
  • Längs- und Querschnitte für Schnitttiefen bis zu 55 mm
  • Schräg- und Gehrungsschnitte, mit oder ohne Führungsschiene
  • Schneiden von Schalungen, OSB, Sperrholz, Spanplatten, Kunststoffen und Latten
  • Innenausbau: Schneiden von Trockenbauplatten (Gipskartonplatten), Zementfaserplatten, MDF und HDF
  • Elektroinstallation: horizontale Wandschnitte, Kabeltrassen

Services

Hilti Geräteservice
Hilti Geräteservice

  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
  • Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
  • Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
  • Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Mehr erfahren
Flottenmanagement
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
  • Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Mehr erfahren

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe