Schwingschleifer WFO 280
New productArtikel #r934
Schwingschleifer mit Drehzahlsteuerung und reduzierten Vibrationen für ein effizienteres Abschleifen großer Flächen
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 2.8 kg
- Schwingzahl - Bereich: 10000 - 20000 U/min
- A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen: 83 dB (A)
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Geringe Vibrationen
- Effizientere und weniger ermüdende Verwendung
- Hilti Smart Power Technologie für gleichbleibend hohe Schleifleistung
- Integrierte Drehzahlsteuerung: Stufenlose Einstellung materialgerechter Schleifgeschwindigkeiten
- Staubabsaugung
Anwendungen
- Schleifen großer Oberflächen
- Für feinste Oberflächen
- Zum Schleifen
- Weich- und Hartholz
- Alle Holzwerkstoffe
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.