Winkelschleifer AG 230-24D
New productArtikel #r6118333
Winkelschleifer mit 2400 W Leistung, Totmann-Schalter, Drehgriff und langlebiger Kohlebürste für Scheiben bis zu 230 mm Durchmesser
- Scheibendurchmesser: 230 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 6.5 kg
- Max. Schnitttiefe: 68 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Active Torque Control (ATC) verhindert beim Verklemmen der Scheibe ein unkontrolliertes Drehen der Maschine – und minimiert damit ein häufiges Sicherheitsrisiko
- Die Smart Power Technologie von Hilti passt die Leistung automatisch dem zu schneidenden Material an – die Schnittqualität ist konstant hoch und der Motor vor Überlastung geschützt
- Geringere Ermüdung/Belastung beim Arbeiten durch AVR (Aktive Vibrationsreduktion) – und damit höhere Produktivität
- Robuste Staubabsaughaube (optional) für nahezu staubfreie Bedienung sowie Softgrip-Griff für größeren Arbeitskomfort
- Einstellbarer Zusatzgriff – für sichere und komfortable Kontrolle in jeder Arbeitsstellung
Anwendungen
- Trennen und Schleifen von Stahl und Metall
- Schneiden von Beton
- Schlitzen für die Installation von Kabelkanälen in Beton und Mauerwerk
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu 1 Jahr lang keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.