REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Active Torque Control (ATC) verhindert beim Verklemmen der Scheibe ein unkontrolliertes Drehen der Maschine und schützt den Anwender vor Rückschlag des Winkelschleifers
  • Konstant hohe Schnitt-/Schleifleistung – die Smart Power Technologie von Hilti passt die Leistung automatisch dem zu schneidenden Material an und schützt den Motor so vor Überlastung
  • Geringere Vibrationen für maximalen Komfort – rutschfeste Griffzone an Geräterücken und weicher Seitengriff
  • Zeitsparendes Schneiden und Schlitzen mit zwei Scheiben bis 25 mm Breite (DC-EX 125/5" Schlitzhaube erforderlich, separat erhältlich)
  • Ergonomisches Universalgerät zum Schneiden, Schleifen und Schlitzen
Anwendungen
  • Trennen und Schleifen von Stahl und mineralischen Werkstoffen
  • Schruppen von metallischen und mineralischen Untergründen
  • Abschleifen von Beschichtungen auf Beton, Estrich
  • Fugensanierung
  • Schlitzen mit zwei Scheiben (DC EX 125/5" Schlitzhaube erforderlich, separat erhältlich)

Services

Hilti Geräteservice
Hilti Geräteservice

  • Bis zu 1 Jahr lang keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
  • Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
  • Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
  • Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Mehr erfahren
Flottenmanagement
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
  • Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Mehr erfahren

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe