REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Die Knarre kann auch als Hammer verwendet werden – es ist also kein zweites Werkzeug erforderlich
  • Verlängerungsgriffstück (295 mm) für bis zu 600 Nm Drehmoment
  • Der Hammerkopf ist mittels formschlüssiger Fuge fest mit der Welle verbunden und deshalb äußerst widerstandsfähig.
  • Robuster Schaltmechanismus – die Änderung der Ratschenrichtung mithilfe eines gehärteten Durchstoß-Außenvierkants gewährleistet ein hervorragendes Rückstellvermögen
  • Hohlwelle zur Vibrationsminimierung
Anwendungen
  • Verschiedene Steckschlüsseleinsätze zum Verschrauben und Anziehen von Muttern erhältlich
  • Verlängerungen (125 mm und 250 mm) mit Freidrehhülse sorgen für bessere Zugänglichkeit und Handhabung
  • Zentrierstift zur einfachen Ausrichtung der Werkstücke
  • Ersatz- und Reserveteile erhältlich

Technische Daten

Beratung & Hilfe