Schraubendreherklinge S-B (T)
New product
Premium
Artikel #r5023796
Profi-Bit mit Torsionszone und Haltefunktion für besseren Halt in Anwendungen mit weichem Schraubfall
- Merkmal: Torsions-Bits
- Einsteckenden: 1/4" Sechskant
- Produktklasse: Premium
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Elastische Torsionszone im Bitschaft dämpft höhere Belastungen – der Bohrer verformt sich leicht während des Betriebs, was eine höhere Haltbarkeit und längere Lebensdauer sicherstellt
- Besonders hochfester Stahl reduziert die Gefahr eines vorzeitigen Bitbruchs
- Haltefunktion für besseren Grip des Schraubenkopfes, weniger Abrutschen der Schraubklinge und weniger Wackeln durch präzisionsgearbeitete Form
- Kein Zeitverlust durch Suche nach heruntergefallenen Schrauben
Anwendungen
- ¼"-Sechskant-Einsteckende zur Verwendung mit allen herkömmlichen Bithaltern (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Empfohlene Einsatzgebiete: Akku-Universalschrauber in Anwendungen mit weichem Schraubfall (z. B. Holzbau, Trockenbau)
- Zum Setzen von Schrauben in einer Vielzahl von Werkstoffen