Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Hilti Equidist Technologie (ab 35 mm Durchmesser) – präzise gesetzte Diamanten für unübertroffene Bohrleistung und konstante Bohrgeschwindigkeit über die gesamte Lebensdauer der Bohrkrone
  • Das einzigartige Hilti X-Change Modulsystem (Ø 52-202 mm) ermöglicht einfache Bohrkernentfernung, schnelles Herauslösen festsitzender Bohrkronen und das Neubestücken auf der Baustelle mit einem Schlitzschraubendreher
  • Sparen Sie erheblich Platz und Gewicht, indem Sie herkömmliche Bohrkronen durch ein einziges Rohr und mehrere Module ersetzen
  • Die Bohrkrone wurde speziell für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen entworfen und eignet sich daher besonders für Beton mit hohem Armierungsanteil
  • Genormtes Einsteckende BR 1/2" Einsteckende
Anwendungen
  • Ständergeführtes Nassbohren in stark abrasivem Beton