Bohrerverlängerung TE-FY (SDS Max)
New product
Ultimate
Artikel #r553
Verlängerung für SDS Max (TE-Y) Hammerbohrer; 2 Teile erforderlich (TE-FY Verlängerung und TE-Y-AD Adapter)
- Typ: Verlängerung
- Einsteckenden: TE-Y (SDS Max)
- Arbeitsmodus: Hammerbohren
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Anwendung erfordert 2 Teile: TE-Y-AD Adapter (Art.-Nr. 382390) und TE-FY Bohrerverlängerung (erhältlich in 3 verschiedenen Längen)
- Verlängerung bestehender Bohrer für schwer zugängliche Stellen
Anwendungen
- Durchbruchsbohrungen mit verlängertem Hammerbohrer
- Für extra tiefe Bohrungen ab 32 mm Durchmesser
- Für Arbeiten mit Abstand zum Untergrund (z. B. zur Decke)
- Montagesets beinhalten TE-Y-AD Kupplung und Bohrerverlängerung
- Für die Kupplung muss der Bohrlochdurchmesser mindestens 1 1/4" (32 mm) betragen